Slim & actuador fuerte

drylin E SLW BB actuador compacto y fuerte

Tech up

  • Actuador lineal más compacto en tamaño de instalación 10
  • 35% diseño más estrecho que SLW-1040
  • Un carro lineal fresado integra tuerca de tornillo de plomo y cojinete lineal
  • Reducción de costos Diseño que
  • ahorra espacio Configuración milimétrica precisa en la longitud de carrera
  • deseada Se suministra listo para instalación con motores eléctricos
  • Eficiente con rosca de alta hélice dryspin®
  • Autobloqueo debido a rosca trapezoidal

Prueba

  • 35% de ahorro de espacio de instalación en el ancho del sistema en comparación con la versión más estrecha hasta la fecha en tamaño de instalación 10 (-1040), SLW-BB-1040:74mm, SLW-BB-1030-FL

Sostenibilidad

  • 100% libre de mantenimiento gracias a los polímeros igus® autolubricantes en los puntos de rodamiento
  • Limpio e higiénico

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente