Sistema lineal con sujeción de carro

Sistema lineal con sujeción de carro

Sistema lineal drylin E con sujeción de carro

Tech up

  • Sujeción directa en el carro (no se recomienda como función de sujeción relevante para la seguridad)
  • Asegurar la posición especialmente en posición de instalación vertical Para tamaños de instalación
  • SHT 12, 20 y 30

Reducción de costos

  • Los tamaños de instalación 12, 20, 30 se pueden suministrar inmediatamente listos para su instalación inmediata con sujeción de carro
  • SHT disponible en la longitud milimétrico-precisa requerida
  • También para configuración inversa o multicarro

Prueba

  • fuerza de sujeción depende del par de apriete de la palanca de sujeción. El comportamiento de fluencia del plástico sujetado provoca una reducción en la fuerza de sujeción con el tiempo (hasta un 70%). Por lo tanto, no se pueden sujetar piezas relevantes para la seguridad

Sostenibilidad

  • Operación 100% limpia e higiénica

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente