Módulo lineal SHT-30

drylin E SHT-30 módulo lineal
Tecnología con la tecnología de accionamiento igus
  • Configurable con siete roscas dryspin® de alta hélice
  • Tamaños de rosca disponibles: DS20X5/DS20X10/DS20X50/DS20X60/DS20X80/DS20X90
  • Operación silenciosa y de baja vibración
Reduzca los costos con igus®
  • Módulo lineal listo para instalar en la longitud precisa milimétrica requerida Fácil configuración del
  • sistema en línea
  • Para ajustes manuales
¡igus® demuestra cómo funciona!
  • dryspin® rosca DS20x80 en SHT-30: fuerza axial 500N, longitud de carrera de 300mm, 0.6m/min. alimentación, 7.6rpm, 50% tiempo de funcionamiento
  • Resultado: vida útil mínima de 123,094 golpes dobles
Plástico a Aceite - igus® es sostenible
  • Operación 100% limpia e higiénica

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente