Actuador lineal modular de piñón y cremallera de engranajes sin fin - drylin® EGW


icono de flecha

Tech Up

Icono dinero

Reducción de costos

icono cuadrado

Prueba

sostenibilidad de iconos

Sostenibilidad

Conoce más sobre la prueba de laboratorio

  • Guía lineal: drylin® W
  • Motor: drylin® E NEMA34 motor paso a paso con codificador
  • Longitud de carrera: 8,000mm
  • Diseño: modular, que consta de cinco segmentos de carril
  • Carga: céntrico 200N
  • Velocidad: 1 m/s
  • Ciclos de prueba: objetivo 250,000 ciclos de prueba/logrado 250,000 ciclos de prueba

piezas igus® utilizadas en EGW

Vistas detalladas del módulo lineal

Módulo EGW en detalle

Rodamientos de intercambio drylin® W Cambie

rodamientos de intercambio drylin w

Elemento de piñón y cremallera de iglidur RN202

Elemento de piñón y cremallera de iglidur RN202

Consejos de compra para motores eléctricos

Motores eléctricos

¿Buscas hablar con un experto?


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente