Eje de correa dentada compatible con la FDA

drylin E ZLW diseño higiénico
Tecla con las noticias de igus
  • Eje lineal compatible con diseño higiénico
  • Resistente gracias a los aceros inoxidables
  • VA compatibles con la FDA
Reducción de costos con igus news
  • Eje lineal Listo para conectar
  • Procesos de limpieza sencillos
  • Configuración individual (longitud de carrera
evidencia de igus news
  • ZLW-20120-ES, vida útil probada: peso de
    llenado 3kg, longitud de carrera 1,000mm, velocidad
    0.5m/s, aceleración 2.0m/s²; tiempo de funcionamiento 100%, golpes dobles 1,443,000
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de lubricación mediante el uso de polímeros igus® en los puntos de apoyo resistentes a
  • la corrosión
  • sin contaminación de los productos de producción

drylin® ZLW cumple con la FDA de igus®

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente