Cambiar idioma :

Las demandas sobre el eje z en automatización están en constante crecimiento. La precisión y la construcción liviana son requisitos clave para aplicaciones eficientes pick & place. El nuevo GRR con accionamiento por cremallera y piñón está orientado precisamente a esto. Construcción transparente y ligera gracias al plástico y al aluminio. Precisión mediante el uso de los nuevos cojinetes lisos lineales drylin® RW360CM para una mayor rigidez del sistema. Longitud de carrera configurable hasta 1.000 mm, capacidad de carga de hasta
100N.

Además de la presentación del producto, datos técnicos, dimensiones e imágenes, el nuevo folleto en línea se enriquece con información adicional como el enlace a la tienda en línea, white papers, entradas de blog y videos explicativos. Todo el catálogo y las páginas individuales se pueden descargar fácilmente. El catálogo interactivo también se puede compartir con colegas por correo electrónico o redes sociales. ¡Disponible pronto!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas