SLW-0620 actuador lineal para los espacios de instalación más pequeños

Módulo lineal SLW-0620 para los espacios de instalación más pequeños
Flecha de icono

Tech up

Icono dinero

Reducción de costos

icono de personas

Prueba

sostenibilidad de iconos

Sostenibilidad

Vídeo

Góvie técnico

Datos técnicos

Número de parteA -0,3 [mm]Al -0,3 [mm]H [mm]E1 ± 0.15 [mm]E2 ± 0.15 [mm]E3 ± 0.15 [mm]E5 ± 0.15 [mm]E6 ±0.15 [mm]tg2t2 [mm]lb [mm]lt ± 0.1 [mm]to [mm]
SLW-BB-0620-FL, SLW-BB-0620-FL-, AR3232202215151123M35.510196,5
Número de partetgkt [mm]st [mm]sgd [mm]TI2estándar d2ha [mm]l [mm]hw [mm]f [mm]
SLW-BB-0620-FL, SLW-BB-0620-FL-, ARM445M36DS 6.35x (1, 2,54, 5,08, 6,35)17DS 6.35x (1, 2,54, 5,08, 6,35)10,257017,751,75

Dibujo técnico

slw-bb
slw-bb
Tienda de tecnología de accionamiento

Tienda online de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente