Módulo lineal con tecnología de tornillo de plomo dryspin®

drylin E SLW-BB-25120
Tecnología con la tecnología de accionamiento igus
  • Configurable con siete roscas dryspin® de alta hélice
  • Operación silenciosa y de baja vibración
  • Carruajes lineales disponibles
Reduzca los costos con igus®
  • Módulo lineal Listo para instalar en la longitud milimétrico-precisa requerida
  • Configuración del sistema en
  • línea Listo para la conexión con el motor eléctrico drylin® E y el
    sistema de control de drive
¡igus® demuestra cómo funciona!
  • Rosca de alta hélice DS20x80, fuerza axial dinámica
    300N, longitud de carrera 150mm, velocidad de avance 0.6m/min, velocidad 7.5rpm, ciclo de trabajo 50%, vida útil 521,097
Plástico a Aceite - igus® es sostenible
  • guía lineal drylin® W y la tecnología de tornillo de plomo dryspin®
    son 100% libres de lubricación y sin mantenimiento
  • igus® ha sido un inversor en la Tecnología Mura desde el principio y está avanzando en el
    reciclaje de productos químicos.
    De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos:
    indefinido

Tienda online de tecnología de accionamiento

Tienda de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente