Cambiar idioma :

Los ejes de la correa dentada drylin® ZLW se basan en el sistema modular drylin® W. Como un solo eje compacto combinado con perfiles altos y doble eje, flexible como eje modular con uso de rieles simples. El diseño modular permite adaptar de manera flexible el ancho del eje modular. Además, ahora también está disponible en tamaño 10 en los anchos 120 mm, 160 mm, 200 mm. Las amplias superficies de contacto y la altura plana de instalación hacen del sistema modular ZLW el eje de posicionamiento ideal. Un cinturón de neopreno reforzado con fibra de vidrio y forros hechos de polímeros iglide® de alto rendimiento garantizan un funcionamiento muy silencioso. Al mismo tiempo, los polímeros hacen superfluos lubricantes adicionales en el eje
.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas