Cambiar idioma :

Guía precisa... formato miniatura
Debido a su forma muy estrecha, los módulos lineales drylin® SLNV son adecuados para aplicaciones con espacios de instalación estrechos. A partir de ahora, el módulo lineal en miniatura también se puede combinar con una corredera de prisma de precarga stop motion. En el carro lineal, la pretensión del resorte reduce la holgura del rodamiento tanto en la dirección y como en la z. Prácticamente libre de holgura y ruido, el deslizamiento prismático se desliza dentro del riel. El módulo lineal se puede configurar con un tornillo conductor con rosca métrica así como con la eficiente rosca dryspin® de alta hélice
.

Módulo lineal SLNV para las aplicaciones más pequeñas
Para longitudes de carrera de hasta 250 mm Alta precisión debido al
deslizamiento del prisma de precarga stop motion Reducción de la holgura
en las direcciones z e y a través de la pretensión de resorte
Tornillos de plomo soportados por rodamientos lisos o de bolas
**Áreas de aplicación típicas: **Tecnología médica, equipo dental, investigación y desarrollo, tecnología
de medición

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas