Eje de la correa dentada en tándem drylin®

Eje de correa dentada ZLWT con dos correas dentadas paralelas para dos carros lineales
Dibujo técnico del eje modular en tándem drylin®
Dibujo técnico del eje modular en tándem drylin®
  • Adición al eje de correa dentada tándem tamaño de instalación 10/20
  • Dos carros se pueden controlar sincrónicamente o por separado
  • Con rodamientos de intercambio drylin W para un rápido intercambio de rodamientos en el riel Se puede suministrar listo para
  • conectar con motores eléctricos igus y sistema de control del motor drylin D1 drive
Número de partelongitud máx. de trazo [mm]Transmisión [mm/rev]Perfil del dienteMaterial de la correa dentadaTensión de la correa dentada [N][kg]Peso (por 100mm) [kg]
ZLWT-101602000753MNeopreno con fibra de vidrio2004.00,25Solicitud
ZLWT-102002000753MNeopreno con fibra de vidrio2004.50,30Solicitud
ZLWT-2020030001448MPU con acero inoxidable75011,00,50Solicitud
ZLWT-2030040001448MPU con acero inoxidable75012,50,65Solicitud
Número de parteAAIHE2E3E4C4flthalzld2 H7
ZLWT-10160193150/200/25040180Al-139024017418,01844810
ZLWT-10200233150/200/25040220Al-1312024017418,01844810
ZLWT-20200252200/250/300/35063234Al-1812024019828,52759614
ZLWT-20300352200/250/300/35063334Al-1820024019828,52759614
Número de parted3g3DK para DIN912-M6enlt2luV [mm/rev] Estándar
ZLWT-1016038M410M6107592075
ZLWT-1020038M410M6107592075
ZLWT-2020060M520M81227840144
ZLWT-2030060M520M81227840144
Tech up con eje de correa dentada igus
  • Eje de correa dentada con correa doble dentada basada en sistema de guía lineal drylin® W
  • Control separado de dos carros lineales o operación sincronizada
  • Preparado para la conexión de dos motores paso a paso NEMA/motores DC
  • Adecuado como 7º eje en robótica para mover dos robots
Reducción de costos con eje de correa dentada igus
  • Reducción de costos Uso de un eje lineal en lugar de dos
  • El diseño amplio ofrece estabilidad total
  • Reducido esfuerzo de construcción debido a la entrega del sistema de control del eje lineal/motor/motor de una sola fuente
  • Todos los forros se pueden reemplazar directamente en el riel sin desmontaje
  • Kit de reemplazo rentable que consta de forros, tapas y herramienta de montaje
Los productos igus han sido probados
  • La vida útil de drylin® W se puede calcular en línea
  • Cambio de rodamiento directamente en el riel en menos de 30 segundos El
  • sistema de control del motor se puede simular
Los productos igus son sostenibles
  • Posicionamiento de dos carros lineales con un solo eje
Plazos de entrega

Los ejes lineales drylin® ZLWT han sido probados

  • Motor: igus EC Motor de corriente continua y caja de cambios
  • Carga: 1,500N
  • Carrera: 1,500mm
  • Velocidad: 0.3m/s
  • Especificación del cliente: 400,000 ciclos
  • Fin de prueba: 412,654 ciclos
  • Objetivo alcanzado: SI
Motores paso a paso NEMA y motores DC

Sistemas de accionamiento eléctrico adecuados Motores

paso a paso NEMA y motores DC

Forros reemplazados en 30 segundos

Cambiar materiales de cojinetes lisos para ejes lineales de igus

Cambio rápido: inteligente y que ahorra tiempo

Póngase en contacto con nuestro experto ahora
Descargar todas las noticias sobre drylin

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente