Nuevos productos de tecnología de accionamiento drylin

Noticias de Otoño 2026

ZLX-AR

Actuador accionado por correa dentada ZLX, antirreflejo

  • Diseño antirreflejo anodizado negro
  • Menos reflexión, más libertad de diseño
  • Diseño robusto de alto perfil
  • Opciones de montaje sencillas
SLR-AR

Actuador accionado por tornillo de derivación SLR, antirreflejo

  • Diseño antirreflejo anodizado negro
  • Alta rigidez con peso ligero
  • Más libertad de diseño
  • Alta capacidad de carga
ZLN

Actuador accionado por correa dentada ZLN, antirreflejo

  • Diseño antirreflejo anodizado negro
  • Nuevo carro de fundición a presión de zinc: integración de funciones de tres componentes en uno
  • Incluyendo motor eléctrico
NTM

Telescopio eléctrico NTM-45, espacio libre reducido

  • Ampliación telescópica robusta con motor eléctrico 
  • Nuevo: Espacio libre reducido
  • Listo para instalar y listo para conectarse
  • Recubrimiento probado en PFAS y libre de PTFE (iglidur IC-05PF)

Noticias de Primavera 2026

ZLW-ESD

Ejes lineales ZLW-ES-EX con protección ESD

  • Protección confiable contra descargas electrostáticas
  • Certificado por la Academia ESD de acuerdo con IEC 61340- 5-1:2024
  • Disponible en dos tamaños de instalación: Para espacios de instalación estrechos (50 mm) o soporte ancho (120 mm)
  • Fabricado en acero inoxidable, con forros de rodamiento iglidur X
SLX-PT

Actuador lineal drylin SLX-Protect con tornillo de plomo

  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a muchas ranuras (ranura 10 tipo B) y opciones de fijación
  • Para ajuste manual y operación eléctrica
ZLX-PT

actuador lineal drylin ZLX-Protect con correa dentada

  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a muchas ranuras (ranura 10 tipo B) y opciones de fijación
  • Para ajuste manual y operación eléctrica
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX módulo lineal para temperaturas extremas

  • Fabricado en acero inoxidable
  • Con cojinetes lisos iglidur X para temperaturas extremas de —100°C a +250°C
  • Parches flexibles de 1 a 25,4 mm/rev
NTM

Telescopio eléctrico NTM-45, libre de PTFE y probado en PFAS

  • Ampliación telescópica robusta con motor eléctrico
  • Longitud de extensión infinitamente variable hasta 500mm
  • Recubrimiento: iglidur IC-05PF (PFAS probado)
  • Orientación del motor: 0°
GRR-30

Eje Z GRR-30 para grandes aplicaciones de pórtico y voladizo

  • Eje Z ligero y rígido
  • Para carrera larga de hasta 1.500 mm
  • Capacidad de carga hasta 25kg
  • Libre de lubricación y bajo mantenimiento

Noticias de Primavera 2025

SLX

Módulo lineal SLX con muchas opciones de conexión

  • Adecuado para el ajuste manual, así como la operación eléctrica
  • Fácil instalación gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 tipo B) y opciones de fijación
  • Longitud de carrera hasta 1000mm
  • 100% libre de lubricación y probado
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX eje de correa dentada conductora

  • Adecuado para aplicaciones que requieren un eje de correa dentada conductora (p. ej. recubrimiento en polvo, sistemas de pintura, producción de harina o tecnología de medición)
  • Longitud de trazo hasta 2,000mm
  • 100% libre de lubricación y probado
SLR-30

Módulo lineal de servicio pesado SLR-30 para altas cargas

  • Extensión en tamaño de instalación 30
  • Con carro único, carro múltiple o carro de montaje
  • Alineación sencilla mediante pasadores, sin abrazaderas inferiores adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
slw-xy

SLW-XY-10120 mesa XY ancha

  • Dos direcciones de desplazamiento combinadas en un módulo para un área de trabajo de 500 x 500mm
  • Robusto y ancho soporte de carga
  • Longitudes de carrera máx. 500 mm
SLW-XY-BB-0620

SLW-XY-BB-0620 mesa XY en miniatura sin holgura

  • Dos direcciones de viaje en un módulo
  • Para espacios de instalación pequeños
  • Anodizado plateado o negro
  • Longitudes de carrera máx. 100mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 con rosca izquierda/derecha

  • Dos carros se mueven sincrónicamente en un módulo lineal, en una longitud de carrera central, hacia o lejos uno del otro con un giro
  • Longitud de carrera hasta 200mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5

módulo lineal drylin SHT según diseño higiénico

  • Diseño optimizado del carro y capacidad de enjuague mejorada con la conexión con el cliente.
  • Acero inoxidable de alta calidad y alta resistencia
  • Funcionamiento suave y eficiencia gracias al uso de roscas de alta hélice dryspin
  • Los plásticos tienen aprobaciones como la FDA y el Reglamento de la UE 10/2011

Noticias de Otoño 2024

SLWC-0620-ES

SLWC-BB-0620 Pequeño eje lineal de acero inoxidable

  • Dimensiones compactas de 22x32mm con rosca de alta hélice dryspin DS6.35 para espacios de instalación pequeños
  • Cumple con la normativa FDA/EU10/2011 gracias a los forros y tuerca de husillo de iglidur A160
  • Listo para la conexión con motores de tornillo de plomo drylin E
  • Probado en laboratorio y 100% sin lubricación
SLW-0620-FLZ

SLW-BB-FLZ Eje del Husillo sin holgura de rodamiento

  • El diseño de dos partes del carro reduce la holgura del rodamiento al mínimo
  • Alta precisión y precisión de posicionamiento
  • Dos tamaños diferentes
  • Soportes de extremo del eje, carcasa del carro y rieles lineales de aluminio anodizado plateado o negro
  • Probado en laboratorio y 100% libre de lubricación
SLR

Módulo lineal de alta resistencia SLR-60 para cargas elevadas

  • Sostiene hasta 625kg
  • Con carro único, carro múltiple o carro de montaje
  • Alineación sencilla mediante pasadores, sin abrazaderas adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
  • Montaje rápido y diseños flexibles
SLR

Accesorios SLR-60

  • Accesorios manuales para un manejo ergonómico y fácil de usar
  • Apto para la serie SLR
  • Los accionamientos angulares, los indicadores de posición, los volantes y las abrazaderas manuales amplían nuestro sistema modular SLR
  • Rentable y sin lubricación
DLE-DA-ZLX

Correa dentada rápida DLE-DA-ZLX de doble eje

  • Sistema de doble eje listo para conectar que consta de dos ejes lineales ZLX, kit de motor y caja de cambios y eje de conexión
  • Para grandes superficies de trabajo de hasta 500x500mm
  • Numerosas ranuras permiten la fijación de accesorios y facilitan el montaje
  • Probado en laboratorio y 100% sin lubricación
ZLW-1050-ES FDA

ZLW-1050-ES-FDA eje de correa dentada de acero inoxidable

  • Diseño estrecho con distancia central de 50 mm y longitudes de carrera de hasta 2000 mm
  • Forros, correas dentadas y rodamientos de bolas fabricados con materiales compatibles con la FDA
  • Ideal para procesos de limpieza rápidos y tiempos de parada reducidos
  • Probado en laboratorio y 100% libre de lubricación

Noticias de Primavera 2024

zlx

Eje de correa dentada ZLX de nueva generación

  • Mayor rendimiento gracias a una mayor deflexión de la correa dentada interna
  • Opciones de instalación sencillas y rentables directamente en el eje
  • Integración del sistema particularmente fácil
  • Max. longitud de carrera: 3500mm
  • 100% libre de lubricación
SLR

Mesas lineales SLR Heavy Duty

  • módulos lineales para cargas elevadas
  • Diversos diseños de diapositivas
  • Alineación sencilla mediante pasadores de clavijas, sin soportes de montaje adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
  • Tuerca de husillo dividida e intercambiable
  • 100% libre de lubricación
DRE_GEN_SLWC_0620_Collage_

SLWC-0620 pequeño módulo lineal motorizado

  • Disponible en anodizado plateado o anodizado negro antirreflectante
  • Hasta 250 mm de longitud de carrera
  • Basado en raíles dobles drylin W WS-06-20
  • Se suministra listo para su instalación y conexión con motor paso a paso de husillo de derivación integrado
  • Probado en laboratorio y 100% sin lubricación
Dre_Gen_SLW-XY_Collage

Mesa XY miniatura SLW-XY para espacio de instalación pequeño

  • Disponible en plata o negro anodizado
  • Un módulo listo para instalar en lugar de dos ejes individuales que deben juntarse
  • Solución compacta para dos direcciones de ajuste
  • Ajuste en un rango de trabajo de 100x100mm
  • Probado en laboratorio y 100% sin lubricación
Tienda de tecnología de accionamiento

Tienda online de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Noticias sobre tecnología de accionamiento - Consulta

Hable con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente