Cambiar idioma :

Una mesa de futbolín en la que tu oponente es una computadora. La tabla demuestra el potencial de la automatización precisa y la ingeniería de control.
Una cámara de alta velocidad determina la posición de la pelota y ayuda a la computadora a decidir cuál es la mejor manera de mover a los jugadores de futbolín.
Las pruebas basadas en una mesa de fútbol comercial estándar mostraron rápidamente que la dinámica requerida y la precisión no se podía lograr con rodamientos estándar. los rodamientos lineales drylin® R (FJUM-01) cumplían ambos criterios y adicionalmente tienen un coeficiente de fricción extremadamente bajo, alta resistencia al desgaste y son libres de mantenimiento. Los rodamientos también pueden hacer frente tanto al movimiento giratorio como al movimiento oscilante
.
En la mesa de futbolín también se utilizó una mesa deslizante atornillada drylin® y cojinetes esféricos igubal®.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas