drylin® R - Información técnica

Sistema experto DryLin®

Sistema experto DryLin®

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® Jiglide® T500iglide® J200Método de prueba
Densidadg/cm31,491,441,72
ColorAmarilloNegroGris oscuro
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.Wt. -%0.30.10.2DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%1.30.50,7
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,06 - 0,180,09 - 0,270,11 - 0,17
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm9,70037,7008,600
Propiedades mecánicas
Módulo E de dobladopsi3480001174500406000DIN 53457
Resistencia a la flexión a 68°Fpsi10585246508410DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi870014500n.d.
Recomendado máx. presión superficial (68°F)psi5075217503335
Dureza Shore D748570DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior a largo plazo° F194482194
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F248599248
Temperatura de aplicación más baja° F-58-148-58
Conductividad del calor[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73.4 °F)[K-1 x 10-51058DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012< 103> 108

DryLin® R: Comparación de las cargas dinámicas permitidas con el mismo diámetro

...

Suciedad, polvo, fibras

Bujes de bolas resistentes a la suciedad y al polvo

Cojinetes lineales divididos

forro de casquillo de bolas dividido

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente