Cambiar idioma :

Características especiales
Adaptador de aluminio cerrado con diámetro exterior reducido, área esférica en el diámetro exterior para compensación automática de alineación, Juntas tóricas para asientos elásticos y una superficie anodizada dura
Intercambiable dimensionalmente con rodamientos de bolas recirculantes
Equipado con forro JUM-20 hecho de iglide® J
Agujero de carcasa recomendado H7
Tolerancia recomendada para el eje: h6-h10
Asegurado por clips de retención según DIN 471 o 472 (no incluido en la entrega)
Los rodamientos de la serie RJUM-03 se pueden combinar con:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas