Módulos lineales DryLin® SLW... 7 tamaños de instalación, configurable personalizado, entregado en 2-4 días

¡Se desliza en lugar de rodar! Autorlubricante a través de polímeros dry-tech®

Sistema lineal DryLin® SLW

Aproveche los beneficios técnicos de nuestra tecnología de accionamiento DryLin® sin mantenimiento

1.1. Resistente a la suciedad, polvo, absorción de humedad

Cómo funciona

igus® probado

Ejemplo de aplicación

1.2. Bajo nivel de ruido

Cómo funciona

igus® probado

Ejemplo de aplicación

1.3. Limpio e higiénico

Cómo funciona

Probado

Ejemplo de aplicación

1.4. Resistente a la corrosión

Cómo funciona

igus® probado

Ejemplo de aplicación

2. Materiales del rodamiento

Cómo funciona

igus® probado

igus® probado

3. Selección del material de cojinete de la carcasa ideal

4. Selección de rosca

Tipos de rosca

Tipos de rosca

Ejemplo de aplicación

5. perfiles de raíl drylin® W

Cómo funciona

Ejemplo de aplicación

herramientas de selección igus®

6. 7 tamaños de instalación 7 anchos de carro

Doble carril angular

Doble carril redondo

7. Selección de la longitud de carro ideal

8. Distintas longitudes de trazo

Detalles del principio de funcionamiento

Detalles del principio de funcionamiento

Detalles del principio de funcionamiento

9. Diámetro del carril

Doble riel cuadrado

doble riel cuadrado

Doble carril redondo

doble riel redondo

11.Accesorio/opciones

Accesorios de control de movimiento

numerosos accesorios

Accesorios de control de movimiento

Ejemplo de aplicación

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente