ZLW-10120 eje de correa dentada de acero inoxidable plano resistente a la corrosión

Uso robusto y versátil incluso en tamaños de instalación más pequeños

ZLW-ES - probado y probado: objetivo logrado con más de 1,000,000 ciclos

  • ZLW acero inoxidable
  • Motor: servo motor y caja de cambios
  • Carga: 1,000N
  • Carrera: 2,500mm
  • Velocidad: 1m/s
  • Especificación: 1,000,000 ciclos
  • Fin de prueba: 1,124,744 ciclos
  • Objetivo alcanzado: SÍ

Higiénico, robusto con baja altura de instalación

  • debido a polímeros autolubricantes de alto rendimiento Resistente a la
  • corrosión debido al acero inoxidable 304 (AISI 304) y 316 (AISI316/316TI)
  • Se puede configurar con motor de paso drylin® E y motores DC
  • Sistema de control de motor con dryve D1 disponible

Datos técnicos y dimensiones [mm]

Número de partelongitud máx. de trazo [mm]Transmisión [mm/rev]Perfil del dienteMaterial de la correa dentadaTensión de la correa dentada [N][kg]Peso (por 100mm) [kg]
ZLW-10120-ES 2000753MNeopreno con fibra de vidrio 2004.70,25
ZLW-10160-ES 2000753MNeopreno con fibra de vidrio2005.20,35
ZLW-10200-ES 2000753MPU con acero inoxidable2005,90,45
Número de parteAAlhE2E3E4C4flthalzld2
ZLW-10120-ES 153150*40140Al-137 40240174181829810
ZLW-10160-ES 193150*40180Al-17790240174181829810
ZLW-10200-ES 233150*40220Al-217120240174181829810
Número de parted3g3DK por DIN912-M6enlt2luV [mm/rev] Estándar
ZLW-10120-ES 38M410M643592075
ZLW-10160-ES 38M410M643592075
ZLW-10200-ES 38M410M643592075
Flecha de icono

Tech up

Icono dinero

Reducción de costos

icono de personas

Prueba

sostenibilidad de iconos

Sostenibilidad

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente