Rieles lineales drylin® W con anillos de giro PRT

guía lineal/rotativa drylin® W
  • Diseño de bajo perfil gracias a drylin® W tamaño de instalación 10 con PRT-04-50
  • Máximo soporte con un ancho de carril de 120mm
  • Perfil de carril
  • con longitudes de hasta 4000mm Carro lineal con pinza manual opcional
  • Fácil montaje con placa de montaje lista para conectar
Mejore la tecnología con igus®
  • lineal drylin® con carro lineal y rodamiento de anillo de giro
  • integrado Movimientos lineales y pivotantes en un solo componente
  • Carro lineal con otras funciones de rodamiento variables: ajuste de holgura, pretensión de resorte, abrazadera manual extremadamente plana, cojinete
  • de anillo de giro PRT-04-50
Reduzca los costos con igus®
  • Dos funciones en un solo carro El carro
  • completo reduce el esfuerzo de diseño
  • Montaje variable con placa de carro adecuada preparada para recibir el rodamiento del anillo de rodadura
  • Perfil de carril con alta rigidez torsional
¡igus® demuestra cómo funciona!
  • La guía lineal drylin® Q y la vida útil iglide® PRT-04-50 se pueden calcular en línea
Plástico a Aceite - igus® es sostenible
  • La operación de componentes absolutamente limpios
  • es más silenciosa en un factor de hasta cuatro, ya que las bolas metálicas rodantes han sido eliminadas,
  • no hay peligro de contaminación por sustancias adyacentes o componentes
  • ligeros debido al uso de aluminio y plásticos.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente