El cojinete de intercambio drylin® W ahora está disponible en acero inoxidable

Rodamiento de intercambio drylin W
  • Cambio rápido de rodamientos sin desmontaje
  • Minimizado tiempo de inactividad
  • Reutilización completa de todos los componentes
  • Administración sencilla de piezas de repuesto
Techup con igus
  • Carcasa dividida de acero inoxidable permite cambiar el rodamiento directamente sobre el riel
  • Sin extracción de la unidad lineal Usuario de forros lineales
  • hechos de iglide® X para alta resistencia química Uso de forros lineales hechos de iglide® A160/A180 para
  • uso con alimentos (Cumple
Reducción de costos con igus
  • Se puede utilizar con todos los carros lineales drylin® W; tamaño de instalación 20, actuador de correa dentada ZLW-20, y módulo lineal SLW-2080, acero inoxidable
  • Uso para los forros lineales drylin® W hechos de iglide® X, A180/A160, E7
  • Cambio de rodamiento en segundos
Prueba de la buena calidad de los productos igus
  • Probada: iglidur® X resistente a acetona (10%), ácido benzoico (20%, acuoso), solución blanqueadora, aceites de perforación, ácido butírico, agua de mar, etc. (lista completa) Probado: drylin® W,
  • 4 rodamientos con revestimiento lineal iglidur® X, tamaño 20, 2 ejes hechos de 1.4571 (AIS316Ti), holgura 400mm, carga axial dinámica 250N, accionamiento síncrono, aceleración 1.5m/s², vida útil mínima 2000km o 650,000 golpes dobles a 1500mm
Los productos igus son sostenibles
  • completamente libre de lubricación en entornos adversos
  • La carcasa lineal se puede utilizar durante toda la
  • vida, manejo de piezas de repuesto reducido en emisiones, peso del revestimiento lineal < 5g
  • Sin contaminación en el entorno de aplicación
  • Libre de mantenimiento debido a los polímeros autolubricantes de alto rendimiento de igus®

Descargar el catálogo

drylin Noticias Motek 2020

guías y rieles lineales drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

Centro de blíster AWB

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

Etiquetadora KHS

componentes igus® en etiquetadoras KHS

AWB Fabmaker

Componentes de guía lineal para impresoras 3D

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente