drylin® TS-CA Econ

drylin T Recon
  • Operación absolutamente autolubricante
  • Superficies completamente limpias
  • Muy silencioso debido a ausencia de elementos rodantes
  • Fácil instalación

Tech up drylin® T con acabado anodizado transparente Superficie resistente a la corrosión Serie 01 Rieles en tamaños de instalación 15, 20, 25, 30 utilizables con los carros guía TW-12 Performance y TW-01 Standard con ajuste de holgura individual Color plateado consistente ideal para piezas visibles

  • Carriles
  • guía

Reducción

  • de costos Todos los tamaños de instalación de rieles 15% más rentable que la versión anodizada dura
  • Tamaños de conexión idénticos a los de los sistemas de bolas recirculantes convencionales
  • Todos los perfiles disponibles en stock
  • Milímetro de precisión de sierra Recortes

Proof drylin® T se puede calcular en línea Anodizado claro, salado probado (NSS) según DIN EN 9227/ASTM B-117 Coeficiente de fricción y desgaste probado en el laboratorio igus Fraunhofer IPA probado: drylin® TK-01-25-01, Clase ISO 6 con Clase de Pureza del Aire a v=1 m/seg, Clase ISO 6 con Clase de Pureza del Aire a v=2 m/seg, Clasificación ESD Nivel 1

  • La
  • función

Sostenibilidad

  • 66% de ahorro de peso debido al uso de aluminio en lugar de acero
  • Inercia inferior
  • operación 100% funcional sin lubricación
  • Uso autolubricante también
drylin Noticias Motek 2020

Descargar catálogo, fichas técnicas & más

icono de la tienda drylin

Comprar guías lineales drylin® & rieles

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

Centro de blíster AWB

componentes igus® en etiquetadoras KHS

Etiquetadora, ejemplo de aplicación

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

AWB Fabmaker

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente