drylin® W MonoSlide: 16 mm, más delgado que nunca

drylin WWC MonoSlide
  • Nuevo tamaño de instalación delgado 0660 Elección
  • de 3 longitudes (60 mm/80 mm/100 mm)
  • Sin alineación
  • Un componente (carro incl. elementos de rodamiento)
Tecnología lineal drylin
  • Instalación extremadamente rápida de carros lineales drylin W sobre raíles dobles drylin W
  • Monobloc fabricado en aluminio para un manejo robusto
  • Adecuado para carril de perfil drylin® W WSQ-06-60
  • Elementos deslizantes hechos de iglide® J para un funcionamiento de larga duración
  • En tres longitudes, disponibles listos para instalar: 60/80/100mm
Reducción de costos con la tecnología lineal drylin
  • Ahorre tiempo de instalación con un diseño listo para instalar
  • Sin necesidad de montaje ni alineación
  • Ahorra espacio de almacenamiento - > 1 componente en lugar de 9 (como en el caso de los carros lineales estándar)
  • Esfuerzo de diseño reducido como archivo PDF y CAD disponible en la tienda en
Prueba de la buena calidad de los productos igus
  • 12% menos altura de instalación que estándar
  • Resistente a la corrosión gracias a un revestimiento anodizado transparente
  • Probado: carro WWC, tamaño de instalación 06, carga 80N, aceleración 3m/s², longitud del riel 2,000mm, rendimiento de carrera 5,000km o 2.5millones de golpes dobles de 1,000mm cada uno
Los productos de tecnología lineal drylin son sostenibles
  • Operación autolubricante Libre de mantenimiento
  • gracias a los polímeros autolubricantes de alto rendimiento de igus®
  • Componentes ligeros como plástico y aluminio

Descargar catálogo actual

drylin® Noticias Motek 2020

Comprar guías lineales drylin® & rieles

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Centro de blíster AWB

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

Etiquetadora, ejemplo de aplicación

componentes igus® en etiquetadoras KHS

AWB Fabmaker

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente