Más PS para ejes redondos lineales

Forros con clip RW360CM
Tecla con las noticias de igus
Reducción de costos con igus news
  • Adaptador lineal 1:1 dimensionalmente intercambiable con
    rodamientos de bolas metálicos
  • Montaje rápido en carcasa de rodamiento tipo
    RGA/RGAS y carro lineal RQA (también
    se puede reequipar)
  • Un rodamiento para aplicaciones lineales y rotatorias
  • Para ejes redondos igus® de aluminio, acero y acero
    inoxidable
evidencia de igus news
  • probada: holgura del rodamiento en el punto de operación en mm, fuerza de prueba 40N, punta de medición 200mm, punto de carga 150mm desde el centro del rodamiento, resultado: 50% menor espacio libre del rodamiento que la serie RJUM-01 Calculadora de vida
  • útil en línea
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de mantenimiento debido a la autolubricación
  • No es necesario engrasar y engrasar
  • Sin contaminación en el entorno de aplicación
  • Polímeros igus® autolubricantes para la máxima

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente