Diseño dividido: carcasas lineales drylin® R para ejes redondos

RTJUMP con diseño dividido: carcasas lineales drylin® R para ejes redondos

Ahorra costos y peso

  • Carcasas alternativas para la serie 05 en tamaños de instalación 25 y 30
  • Inercia de masa baja debido al material polimérico sólido
  • igus® punta: ahorre aún más peso con ejes huecos de aluminio AWMR
  • Sustitución simple de rodamientos
  • Construcción de polímero ligero para optimizar la dinámica y la eficiencia
  • Sin mantenimiento debido a los polímeros autolubricantes de alto rendimiento de igus® igus®
  • apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Conoce más sobre este tema en: undefined
Tecla con las noticias de igus
  • Carcasas lineales hechas de polímeros igus® ligeros robustos
  • Funciona con todos los forros Tipo 02
  • Carcasas lineales para ejes redondos de aluminio, acero
Reducción de costos con igus news
  • Producción rentable en moldeo por inyección
  • Montaje rápido mediante conexión de enchufe
  • Carcasa dividida para un rápido reemplazo de película
evidencia de igus news
  • 75% más ligera que la carcasa lineal de la serie RJUM-05
  • 8 veces más larga vida útil en acero y acero inoxidable gracias a la carcasa de revestimiento lineal iglidur® E7
  • con espiga de localización integrada
reciclaje con igus noticias
  • Funcionamiento 100% libre de lubricación Libre de
  • mantenimiento gracias a los polímeros autolubricantes

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Noticias HMI 2020

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente