Cojinete de acero inoxidable para un reemplazo rápido de rodamientos en entornos extremos

Carcasa de repuesto de rodamiento DRL_WUMA
  • Cambio rápido de rodamientos sin desmontaje
  • Menor tiempo de inactividad
  • Reutilización completa de todos los componentes
  • Administración sencilla de piezas de repuesto
Tecla con las noticias de igus
  • Carcasa dividida de acero inoxidable permite cambiar el rodamiento directamente sobre el riel
  • Sin extracción de la unidad lineal
  • iglidur® X uso de revestimiento para una gran resistencia química Uso
Reducción de costos con igus news
  • de costos Funciona con todos los carros lineales drylin® W en tamaños 10, 16, 20 y 25, módulos lineales y ejes de correa dentada
  • Uso de forros drylin® R hechos de iglidur® X, A180, A160, E7
  • Cambio de rodamiento en segundos
evidencia de igus news
  • Probada: iglidur® X resistente a acetona (10%), ácido benzoico (20%, acuoso), solución blanqueadora, aceites de perforación, ácido butírico, agua de mar, etc. Probado: drylin® W,
  • cuatro rodamientos con revestimiento iglidur® X, tamaño de instalación 20, dos ejes de  
    AISI 316Ti, espaciamiento 400mm, carga axial dinámica 250N, accionamiento síncrono, aceleración 1.5m/s². vida útil 2.000 km o 650.000 golpes dobles a 1.500 mm
reciclaje con igus noticias
  • completamente libre de lubricación en entornos adversos
  • La carcasa lineal se puede utilizar durante toda la vida
  • Manipulación de piezas de repuesto con emisiones reducidas, peso del revestimiento < 5g
  • Sin contaminación en el entorno de aplicación
  • Libre de mantenimiento debido a los polímeros autolubricantes de alto rendimiento de igus®
Cambio de rodamiento WUMA
  • Cambio de rodamiento en cuestión de segundos:
  • revestimiento adecuado de materiales iglidur®:
    iglidur® X, iglidur® A180, iglidur® A160 e
    iglidur® E7

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente