Carro lineal drylin® W de acero inoxidable

WW-01-T20
Tecla con las noticias de igus
  • Fácil instalación gracias al monobloque
  • Dimensionalmente idéntico a las guías de rodamientos de bolas recirculantes Diseño
  • redondeado y liso para su uso en áreas de lavado
  • Los forros cumplen con las conformidades para FDA
    y EU10/2011
Reducción de costos con igus news
  • Reducción de costos Adecuado para perfiles de carril estándar drylin® W
    WS-10-40-ES-FG (acero inoxidable) y
    WS-10-40/WS-10-40-CA (aluminio)
  • Procesos de limpieza sencillos
evidencia de igus news
  • Configuración de prueba posición de instalación vertical, impulsión central/carga, carga 100N, velocidad 0.3m/s, rendimiento
reciclaje con igus noticias
  • Resistente a la corrosión
  • 100% libre de lubricación mediante el uso de polímeros igus® en los puntos de apoyo Libre de mantenimiento debido a los
    polímeros
  • autolubricantes de alto rendimiento de igus® igus® apoya la economía circular de los plásticos
  • y está invirtiendo en el reciclaje químico.
  • Más aquí

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente