Cambiar idioma :

A partir de ahora, las estructuras de pórtico se beneficiarán de la nueva unidad de accionamiento drylin® E con un motor escalonado NEMA 34. Un potente motor, montado de forma segura y compacta dentro de dos ejes lineales y accionado por una correa dentada. También disponible con carcasa.
Accionamiento síncrono con motores paso a paso NEMA
Mayor confiabilidad de la máquina a través de codificador y freno
Estructura pórtico compacta
Diseño abierto o con carcasa coincidente
**Aplicaciones típicas:**Estructuras pórtico para
pórticos
de superficie/sala,...
Más información:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas