El nuevo módulo lineal telescópico sin soporte drylin®

... telescópico...

drylin Q_telescópico
módulo lineal
módulo lineal
  • Autolubricante
  • Longitudes de extensión hasta 300 mm
  • Fuerza máxima de compresión 100 N
  • Instalación no soportada
  • Accesorios manuales (volante, indicador de posición, etc.) disponibles
  • Listo para conectar con kits de motor drylin® E disponibles

Llave de pedido (eléctrica):

TipoTamaño de instalaciónMaterial del ejeVersiónPitchTamaño del motorOpción de motorOrientación
QLA-2012-A (Aluminio)-E (eléctrico) -0025 (DST6,35x2,54)(NO) -17-G (con alambre litz)-000=0°Solicitud
-0025 (DST6,35x5,08)(NO) -23-H (con codificador)-090=90°
-0025 (DST6,35x12,7) -180=180°
-0025 (DST6,35x25,4) -270=270°
longitud de extensión 200 mm

Clave de pedido (manual):

TipoTamaño de instalaciónMaterial del ejeVersiónPitchSujeciónIndicador de posiciónRueda de mano
QLA-2012-A (Aluminio)-M (manual)-0025 (DST6,35x2,54)-200-HK-PA-HORASolicitud
-0025 (DST6,35x5,08)
-0025 (DST6,35x12,7)
-0025 (DST6,35x25,4)
longitud de extensión 200 mm
icono de camión

Entrega

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente