Cambiar idioma :

El nuevo sistema de transmisión por correa drylin® ZLW-OD en tamaño de instalación 1660 completa la serie de ejes lineales de marcha atrás. Una construcción robusta basada en el sistema drylin® W autolubricante, los travesaños transversales de aluminio y los rodamientos de bolas ranurados en los extremos de soporte permiten un posicionamiento inverso extremadamente rápido con una carrera máxima de 3.000 mm. El eje se puede configurar, pedir y entregar con los motores paso a paso drylin® NEMA para posicionamiento motorizado
.
Guía lineal autolubricante basada en drylin® W
Longitudes de carrera individuales hasta máx. 3,000 mm
Cargas radiales hasta 200 N Motores paso a
paso drylin® E (con o sin codificador y/o freno) disponibles
Entrega incluye brida angular para fijación
Aplicaciones típicas: manejo y automatización, máquinas expendedoras, máquinas automáticas de almacenamiento y recuperación

| Número de parte | A | Al | H | Ht | E2 | E3 | L | R | f | lt | sg | ha | lz | Longitud de trazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||
| ZLW-1660-OD-02 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Solicitud |
| ZLW-1660-OD-03 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Solicitud |
| ZLW-1660-OD-04 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 82 | 248 | 58 | 0 | 79 | M8 | 35 | 36 | 3000 | Solicitud |
| Número de parte | l2 | d2 | d | T1 | T2 | WS | W1 | W2 | dW1 | IW | AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h9 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||
| ZLW-1660-OD-02 | 20 | 14 | M5 - 10 de profundidad | 65 | 60 | 5 | 15 | 54 | 8,5 | 328 | 114 | Solicitud |
| ZLW-1660-OD-03 | 20 | 14 | M5 - 10 de profundidad | 65 | 60 | 5 | 15 | 88 | 8,5 | 328 | 75 | Solicitud |
| ZLW-1660-OD-04 | 20 | 14 | M5 - 10 de profundidad | 65 | 60 | 5 | - | - | - | 248 | 70 | Solicitud |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas