Cambiar idioma :

La gama de motores DryLin® E incluye una gran selección de motores paso a paso con el estándar NEMA, así como motores de corriente continua. Para nuestros clientes, hemos mejorado y estandarizado los motores: los motores escalonados de alambre trenzado se suministran de stock con conectores JST; todos los motores DryLin® E-stepper y de corriente continua se suministran con ejes de motor
aplanados (corte D).
El motor de alambre trenzado se puede poner en funcionamiento rápidamente gracias al cable trenzado de 30 cm con conector JST
Sin extremos de cable abiertos
Mayor resistencia al par debido al eje del motor aplanado (corte D)
**Aplicaciones típicas: **Dispositivos de laboratorio
, equipos de prueba, sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación

Plazos de entrega
de stocks ex stock

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas