Cambiar idioma :

Para complementar la gama de motores DryLin® E, los cables ChainFlex®, adecuados para su uso en cadenas, se han complementado con cables de motor y cables codificadores con conectores JST. Están disponibles en stock en longitudes de 3 y 5 m
Cables con conectores JST, adecuados para su uso en cadenas
de 3 y 5 m de stock
Adecuado para motores paso a paso de alambre trenzado de los tipos NEMA11 a NEMA23XL
**Aplicaciones típicas: **Sistemas multieje, aplicaciones dinámicas
AdapterKit
Eje #
Longitud del
cable Tipo
de motor
MK-0001-BG-3
SAW-0630
3 m
NEMA17 alambres trenzados Motor
paso a paso
[Request](JavaScript:OpenPopupWin ('/myigus/default.aspx? page=addshoppingcartpopup & artNo=MK-0001-BG-3', 'addTowako', 'no',700,230))
MK-0086-BG-5
ZLW-1040 Básico
5 m
NEMA23 cables trenzados
Motor paso a
paso
[Request](JavaScript:OpenPopupWin ('/myigus/default.aspx? page=addshoppingcartpopup & artno=MK-0086-BG-5', 'addTowako', 'no',700,230))
MK-0109-BG-5
ZLW-1080 Estándar
5 m NEMA23XL alambre
trenzado Motor paso a paso
[Request](JavaScript:OpenPopupWin ('/myigus/default.aspx? page=addshoppingcartpopup & artno=MK-0109-BG-5', 'Añadir a Wako', 'no', 700,230))

Plazos de entrega
de stocks ex stock

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas