Cambiar idioma :

Más información:
El nuevo eje de correa dentada DryLin® ZLW-OD en tamaño de instalación 1660 completa la serie de ejes lineales de inversión. Una estructura robusta basada en el sistema lineal autolubricante DryLin® W, soportes de extremo de eje de aluminio y rodamientos de bolas ranurados en las deflexiones permiten un posicionamiento inverso extremadamente rápido con una carrera máxima de 3,000 mm. El eje se puede configurar, pedir y entregar listo para conectar para ajustes motorizados con motores paso a paso Drylin
® NEMA.
Guía lineal autolubricante basada en DryLin® W
Longitudes de carrera individuales hasta máx. 3,000 mm
Cargas radiales hasta 200 N Motores paso a
paso DryLin® E (con o sin codificador y/o freno) disponibles
La
entrega incluye brida angular para la fijación
**Aplicaciones típicas: **Manipulación
y automatización, máquinas expendedoras, máquinas de almacenamiento y recuperación

Plazos de entrega
8-10 días

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas