Cambiar idioma :


El módulo lineal drylin® GRW-0630 con accionamiento dinámico de piñón y cremallera ha demostrado ser el eje Z en numerosas construcciones de pórtico. Con una extensión de carrera hasta un máximo de 300 mm, el área de trabajo disponible se incrementa hasta en un 100%. Los kits de motor listos para conectar con motores paso a paso NEMA17 están disponibles para este sistema en stock. A partir de ahora, la línea E drylin® y los pánticos de sala también se pueden configurar con el nuevo
eje GRW.
Transferencia directa de fuerza a través de bastidor
Estructura compacta
Para cargas de hasta 10 N
Montaje de motores paso a paso NEMA También disponibles
Adecuado para pórtico drylin® E (eje z)
Aplicaciones típicas: Tecnología de inspección, sistemas de manejo, máquinas automatizadas, pick & place
| Número de pedido | golpe máx. [N] | carga axial máx. [mm/U] | Tasa de alimentación | A | A1 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | l | hw | f | lt | AM | tg | E3 | E4 | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | [mm/U] | ||||||||||||||||
| GRW-0630-B | 300 | 10 | 44 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 121,4 | M4 | 20 | 42,5 | M4-8 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas