sistema modular drylin W-HYD

DRL_PROD_WA181MP-01-10-HYD1_1
  • Correderas totalmente de plástico y rodamientos individuales hechos de materiales conformes a la FDA/EU10/2011 y libres de PTFE
  • Diseño higiénico de todos los componentes: pendientes de drenaje, ranuras que se pueden vaciar, radios > R3 mm, diseño
  • sin espacios Diseño basado en directrices EHEDG o DIN EN 1672-2
  • 100% sin lubricación requerida

Uso de productos igus en la industria alimentaria

Procesamiento de postres

  • Libre de mantenimiento, autolubricante, resistente a la corrosión, sin daños de ejes de acero inoxidable
  • Buena resistencia química contra la salmuera/detergentes típicos (peróxido de hidrógeno

Máquinas para hornear

  • gofres Sin corrosión debido a la alta humedad
  • Aplicaciones de alta temperatura sin seguridad axial (T > 338°F) debido a los cojinetes lisos iglide ® templados
  • Alta resistencia al desgaste

Procesamiento de carne y pescado

Nuevo drylin FDA

Cambiar a guías lineales hechas de acero inoxidable - drylin W diapositivas lineales drylin W

Rodamiento Lineal Liso

Cojinete de plástico sólido hecho de iglidur A160

WK-10-40-HD-ESTUDIO

drylin W reemplaza los rodamientos de bolas recirculantes en diseño higiénico El nuevo estudio sobre diseño

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente