Todos los productos de motor drylin E para 2024

drylin E sistema de control del motor D1 con PROFINET

Unidades de control drylin E para el sistema de control del motor D1

drylin E lead tornillo motores en instalación tamaño NEMA 8

motores paso a paso drylin E con codificador en IP65... precisos y protegidos

drylin E ejes dobles con motores paso a paso...

Otros productos de motor nuevos | 2023

drylin E motores paso a paso con doble eje

Motor paso a paso drylin® E de doble eje
  • Cuatro motores paso a paso de doble eje para un diseño que
  • El diseño que ahorra espacio con motor paso a paso de doble eje ayuda a reducir costos
  • Motores paso a paso de 0.5Nm a 5.9Nm
  • Libre de desgaste y mantenimiento

drylin E rentable, cables de conexión clip-on... cables para motores EC/BLDC

Cables de motor drylin® E
  • 12 cables para 12 motores EC/BLDC
  • de
  • ignífugo y sin silicona
  • Sostenibilidad: Para aplicaciones de servicio pesado

drylin E soporte clip-on para el gabinete de control... para

Soportes drylin® E
  • Tres soportes de accionamiento para 12 accionamientos de motor paso
  • a paso Dos soportes de resistencia de freno para cuatro resistencias de freno
  • Soporte para accionamientos de motor paso a paso adecuado para igus D7, D8, D9
  • Soporte para resistencias de freno adecuado para todos los productos igus en la categoría
  • Particularmente ligero: el soporte de accionamiento del motor paso a paso pesa 145g y el soporte de resistencia de freno solo 180g.
  • Libre de lubricación y mantenimiento

drylin E tornillo plomo Stepper motores en tamaño de instalación NEMA 14

drylin E eje stepper motores con codificador y freno... girar con precisión

motores drylin E con conector Molex

drylin E fuente de alimentación para automatización

drylin E experiencia y programas de muestra

Programas de muestra de dryline® E drive Experience &
  • Integración de software funcional a través de programas de muestra
  • Presentación, explicación y demostración del respectivo sistema de control del motor
  • Reducir costos de puesta en marcha a través de servicios en línea
  • 50% de ahorro de tiempo al resumir las preguntas más frecuentes vía videos y un 90% más rápida puesta en marcha
  • Datos digitales y sin

drylin E actualización de firmware para D1

Actualización de firmware para D1
  • 11 Mejoras/Funciones para automatización
  • La actualización gratuita se puede cargar en cualquier D1
  • Puesta en marcha más corta gracias a consejos en la GUI
  • Producto digital con uso múltiple ilimitado
Tienda de motores

Tienda online de motores

Buscador de productos de motor eléctrico

Buscador de productos de motor eléctrico

Consulta de noticias de motor

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente