separación interior del anillo e-skin SK24.3.H.5

Minimizar la abrasión del cable

separación interior del anillo e-skin SK24.3.H.5

Tech up

  • Cables y mangueras separados entre sí, perfectamente guiados en

costes

  • Mayor vida útil de los cables gracias a las cámaras separadas en el e-skin soft

Prueba

  • Reducción de la abrasión en un 77% (prueba de diversos materiales en el laboratorio igus) cuando se utiliza iglidur J

Sostenibilidad

  • La sostenibilidad gracias a una vida útil más larga es una práctica protección de recursos

Dispensador de adhesivo para módulos de cámara

Dispensador de adhesivo Mingseal

Descubre otros e-skin soft sin material disipativo

SKS20

e-skin SKS20

SKS28

e-skin SKS28
e-skin SKS40

SKS40

A la tienda SKS40

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente