Noticias 2020 Automatización de bajo costo

Nuevo: caja de cambios planetaria drygear® Apiro tamaño 20

  • Engranajes planetarios hechos de polímeros igus® de alto rendimiento optimizados tribológicamente
  • Eje voladizo modular para
  • ajustes
  • manuales o motorizados Se puede combinar con el sistema modular Apiro®
  • Mayores fuerzas posibles con el mismo espacio de instalación
  • Se puede conectar a motores paso a paso NEMA o motores DC (opcional).
  • Ha logrado más de un millón de ciclos a una velocidad
    de 500mm/seg. con una carga de 2.5kg
  • Robot de brazo articulado robolink con cuatro o cinco grados de libertad (4 DOF)
  • Color estándar negro, color individual y logotipo posible
  • Carga útil hasta 30N
  • Tiempos de ciclo > 7s
  • Diseño rentable y robusto
  • Rápido retorno de la inversión
  • Sistema sencillo de programación y control a través  igus Robot Control
  • Disco compatible con, por ejemplo, pinzas y visión
  • Alcance hasta 790mm (5 DOF)
  • Probado: hasta 3.000.000 de ciclos a 100 de carga útil de 110gr
  • Robot sin lubricación
  • Los materiales pueden ser reciclados
  • Resistencia a salpicaduras de agua gracias a juntas robóticas optimizadas tribológicamente para Protección Clase IP 44
  • Eslabones de unión fabricados en acero inoxidable
  • Motores con Coder Clase de Protección IP 65
  • Costo abajo ya que no se requiere pedido mínimo para la eficiencia de costos Eficiencia energética
  • (

Generación mejorada de engranajes de ondas de deformación

  • Hasta un 50% más de eficiencia
  • Ligero y compacto, fabricado con polímeros igus® de alto rendimiento
  • Rentable debido al uso de plástico
  • Adaptación rápida y fácil como eje 5
  • 28% mayor eficiencia 94% mayor
  • capacidad de carga
  • Operación completamente autolubricante
  • Baja inercia

hardware & software de control de robots igus®

  • Nuevo software de control de robótica de igus®
  • Disponible en el gabinete de control o en el riel superior (DIN)
  • Pruebe el software de programación de forma gratuita en línea
  • Control intuitivo del operador para todos
  • El usuario puede probar el software como una descarga gratuita
  • Un software para programar robots lineales, robots delta y brazos robóticos
  • Eje lineal 7 listo para instalar en robótica
    para uso flexible de robots en el espacio de trabajo
  • Kits de adaptadores coincidentes para robolink DP y UR con integración UR Cap
  • Eje de correa dentada ZLW-20 del sistema modular drylin® W
  • Kits disponibles individualmente o como listo para instalar ZLW-20
  • Espacio de trabajo del robot hasta 4 veces más grande debido al ajuste lineal con el eje 7
  • eje de correa dentada ZLW-20 100% autolubricante
  • Los materiales se pueden reciclar

drygear® Apiro: caja de cambios robótica modular

  • Diseño modular para ajustes manuales y accionados por motor
  • Engranajes helicoeficientes fabricados con polímeros igus de alto rendimiento tribológicamente optimizados
  • Cajas de engranajes rentables hechas de plástico sólido
  • Conversión rápida posible

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente