Cambiar idioma :

Versión estándar: negro (otros colores disponibles bajo pedido)
Ahorra tiempo de montaje
El nuevo adaptador Module Connect está especialmente diseñado para hacer que el concepto de interfaz, Module Connect, y para facilitar aún más la conexión de la cadena energética con los cables en su interior. La cadena electrónica enganchada es un sistema interconectado y se puede instalar directamente.
La cadena electrónica y el módulo Connect están estandarizados. Dependiendo de la serie de cadenas, el ancho de cadena y el número de conectores Module Connect, se produce un adaptador de cadena correspondiente mediante impresión 3D. (También se puede explorar la posibilidad de un moldeo por inyección de plástico). El adaptador se monta simplemente en el módulo Connect y se puede conectar a la cadena mediante el mecanismo de conexión .
Como resultado, todo el conjunto de un estándar readychain, incluido Module Connect, es un sistema interconectado, es decir, la asignación de pines y las longitudes de cable están claramente definidas
.
Para este propósito, hemos desarrollado el adaptador Module Connect

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas