Cambiar idioma :

Monitoreo de vida útil fuera de línea integrado para aplicaciones sin soporte y de cadenas de rodillos
El exceso de espacio libre entre el perno y el orificio de un eslabón de cadena es una clara indicación de la vida útil restante de un sistema de cadena electrónica®. El sensor EC.I.SU.02 mide esta holgura en incrementos porcentuales claros y la envía vía LoRa al módulo icom. plus, donde la vida útil restante hasta la sustitución recomendada se calcula a partir de los datos de movimiento del sistema de control del sistema. Los procedimientos de transmisión optimizados en energía permiten años de operación para la batería integrada. Para el futuro, los conceptos de recolección de energía están en desarrollo.
o la red local
La* condición de la cadena de energía se puede ver
en cualquier momento

Hemos desarrollado EC.I.SU.02 para este propósito
Sistemas de
de* cadena electrónica deslizantes® con igus® rol e-chains® para grúas de manejo a granel

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas