Carcasa de acero fundido sólido

Carcasa de hierro fundido autolubricante

Tech up
  • Vida útil en entornos sucios más larga que con rodamientos de bolas en un factor de hasta 8
  • Para cargas estáticas más altas
Reducción de costos
  • Sin costos por mantenimiento o tiempos de falla (por ejemplo, debido a la falta de lubricación externa)
  • Ahorre hasta un 25% gracias a la fácil sustitución de los rodamientos
Prueba
  • Carga radial: 9,0 kN Cojinete de carcasa
    convencional de hierro fundido: 7,0 kN
  • Carga axial: 3,5 kN Cojinete de carcasa de hierro fundido
    convencional: 1,4 kN
Sostenibilidad
  • Sin lubricación externa de ningún tipo necesaria
  • Las bolas esféricas pueden ser recicladas

Bolas esféricas de plástico resistentes a la suciedad

bola esférica intercambiable igubal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente