readychain® & readycable® nuevos productos

Noticias 2024

Adiciones de cable de transmisión

Nuevos productos de Hannover 2024

Adecuado para cuatro fabricantes adicionales de tecnología de accionamiento

Adiciones de tecnología de accionamiento 2024

20 cables nuevos aptos para...

Noticias de tecnología de redes 2024

Comunicación rápida de datos

Macros EPLAN

Macros EPLAN actualizados

Carcasa de fijación del módulo Connect

Conecte todo de inmediato, en lugar de cada conector individualmente

Noticias 2023

Adición en el área de cables de unidad para el SPS

Noticias de SPS 2023

Adecuado para cuatro fabricantes adicionales de tecnología de accionamiento

Importante adición en el área de cables de transmisión para el Hannover Messe

más 6 nuevos fabricantes de unidades

Seis nuevos fabricantes de cables de accionamiento

Extensión de la gama de productos de tecnología de accionamiento 2023

88 cables nuevos aptos para...

Conectores de TE Connectivity

High-end para tecnología de red

  • para los requisitos industriales más altos
  • Disponible en 24hrs desde stock para entrega justo a tiempo
  • Materiales duraderos
Ethernet de un solo par nuevo 2023

Ethernet de un solo par para espacios de instalación pequeños

  • Comunicación Ethernet compatible con la cadena de energía para todo el sistema
  • Solución ideal para espacios de instalación pequeños​
  • Inspección 100% (sello de prueba de aprobación e informe) para cada entrega
  • Comunicación de datos a prueba de futuro
  • Calcule con precisión la vida útil garantizada del cable en línea (haga clic aquí para la
Conector para Kuka Quantec 2

Conecte Kuka Quantec 2 de forma segura

  • Aprovechado, listo para conectar e inmediatamente listo para su uso
  • Fabricado a la longitud requerida con precisión centímetro, por lo que no hay desperdicio
  • 100% de pruebas (sello de prueba de aprobación e informe de prueba)
  • Materiales de cable de larga duración + conectores enchufables de alta calidad + mecanizado = confiabilidad garantizada y retención de valor de los componentes

rack Readychain® P

  • Ergonómicamente y con precisión a los requerimientos del cliente, montaje/desmontaje sin herramientas
  • Peso reducido para un envío más económico, transporte de retorno adicional que ahorra espacio​
  • Tiempo de montaje reducido en un 66% ​
  • Impreso a partir de maicena y regranulable
  • Con rastreo GPS (opcional)

Posicionador rápido readychain®: instalación sencilla

  • fácil y confiable de sistemas readychain® con arneses
  • No se necesitan otras herramientas
  • El tiempo de montaje se reduce hasta en un 30% debido a la posición de instalación óptima
  • Impreso a partir de materiales sostenibles y regranulable

Readychain® microvelocidad...

e-chain enchufable
  • La fijación más simple en su aplicación
  • Alivio de tensión integrado y sello
  • Ahorre 80% tiempo de montaje Montajes
  • optimizados listos para instalar
  • Para el servicio: desenchúfelo, vuelva a enchufarlo,

Cables de extensión AIDA Cables

Cables de extensión AIDA
  • 50% menor esfuerzo de montaje debido a la tecnología push-pull
  • Los sistemas e interfaces de robots existentes se pueden ampliar de manera flexible con las extensiones de cable probadas
  • Varias calidades de cable y categorías de precios: elige el cable con la mejor relación precio/rendimiento

Información general de noticias cables

Resumen de noticias cadenas energéticas

noticias smart plastics

Resumen de noticias smart plastics

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente