Cambiar idioma :

Desarrollado para uso teatral y escénico de acuerdo con DIN EN 17206 y DGUV Principio 315-390. Desde el año pasado, se ha convertido en un estándar indispensable en la tecnología teatral y escénica. Otro tamaño más compacto con un recorrido de 10m y los nuevos accesorios opcionales (trinquete, freno y soportes de conexión para la instalación en el techo) completan ahora la gama de productos. La longitud extendida de la cadena se puede posicionar individualmente utilizando el trinquete. El freno asegura un bobinado controlado. Los soportes de conexión ayudan con la instalación bajo la estructura del cliente.
Ligero y rentable
Todas las ventajas de una e-chain® con un nuevo concepto de guía para viajes de hasta 10m. El sistema fue diseñado para su uso
en diferentes soportes de extremo de eje y se basa en DIN EN 17206 y el Principio DGUV 315-390. La longitud actual del sistema es de 2,16m. Diferentes anchos de cadena son posibles, anchos interiores de 75 a 150 mm están disponibles. El

Rotación simple y
confiable Un conducto guía estandarizado para varios anchos de cadena, incluida la preparación para plásticos inteligentes Control
Dimensiones [in mm]
Diámetro exterior: 600
Diámetro interior: 300
Altura del sistema: 75 a 165


El cabrestante de micrófono motorizado llena un vacío en el campo de la tecnología de sonido y es particularmente versátil gracias a su tamaño compacto y especificaciones ligeras. El uso de la banda de torsión elimina la necesidad de un anillo deslizante. Por lo tanto, se puede garantizar una transmisión de sonido ininterrumpida, para una longitud de extensión de 30 m. Con el micrófono estéreo e-spool, se guían dos cables en paralelo para que se puedan conectar dos micrófonos. Ambos sistemas se suministran completos con motor y sistema de control, el estéreo de micrófono e-spool® también viene con un riel de micrófono para dos
micrófonos.

Junto con las nuevas consolas de montaje de retrofit, el e-loop® es un sistema de suministro de energía listo para conectar para plataformas de perforación en tierra. Las consolas estandarizadas para una fácil conexión del extremo móvil y el extremo fijo del e-loop® ELP.300 a los modelos de accionamiento superior estándar completan la
gama de productos e-loop®.

El nuevo estándar igus® para placas de soporte y extremos móviles flotantes con patrón de orificios idéntico y la misma altura de fijación para una conexión aún más fácil de instalar del sistema e-chain® al extremo móvil. El sistema se suministra con un soporte integrado para el alivio de tensión y puede equiparse con monitoreo de fuerza de empujado/tracción EC.P.

Ocasionalmente, los numerosos estándares no encajan en el espacio de instalación disponible y un suministro de energía giratorio personalizado en un tamaño de instalación diferente debe diseñarse de manera elaborada. Configurar el sistema de suministro de energía rotativo perfecto para su aplicación es fácil y toma solo unos segundos, con el nuevo Configurador del Módulo de Rotación. Con un diámetro exterior de 200mm a 2,500mm, recibe un estándar terminado en su tamaño deseado, que puede pedir
en línea de inmediato.

Con cinco cadenas triflex® instaladas, el nuevo TRM ofrece espacio para una variedad de cables y otros medios. El tipo compacto (diámetro exterior 1,300mm, altura de instalación inferior a 1m) permite la realización segura de un ángulo de rotación de 1.800°
.
e-spool® sistema de cadena energética - para teatros y escenarios
Descubra el sistema de cadena energética para operaciones teatrales y escénicas basado en DIN EN 17206 y el Principio DGUV 315-390. El e-spool® es un sistema de guiado de cables con retracción automática (tensión del resorte). Una nueva e-chain® optimizada para la tensión se guía con un tambor y utiliza un resorte de retención integrado para garantizar la longitud y tensión correctas para el sistema de suministro de energía. La banda giratoria conecta el tambor con el bloque final del eje, que sirve como interfaz a los cables instalados permanentemente.
Dimensiones [in mm]
Altura: 1,050
Ancho: 950
Profundidad: 950
Hasta 15 metros de altura en el soporte del extremo del eje
El nuevo estándar en la industria de tecnología teatral y escénica presenta un peso muy reducido en armaduras; diseño modular y longitudes de recorrido de 5-15 metros. El nuevo sistema se completa con sujetadores para armaduras, una placa de soporte en el extremo móvil y un paquete de seguridad opcional que se puede pedir según DIN EN 17206 y
el Principio DGUV 315-390.
Dimensiones [in mm]
Largo: 2,000
Ancho: 410
Alto: 620 a 1,350
Para instalación vertical
Suministro de energía rotativo confiable para instalación vertical con elementos guía adicionales, a.o. para absorber aceleración lateral y posición final fija libremente seleccionable:
Para instalación vertical
Suministro de energía rotativo confiable para instalación vertical con elementos guía adicionales (balancín magsnap/guidelok)


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas