Cambiar idioma :
iglide JPF
Basado en el material de resistencia iglide J probado, iglide JPF tiene especificaciones comparables - sin el uso de PTFE.

Para requerimientos antiestáticos, sin PTFE
El nuevo material iglide FPF no solo es conductor y por lo tanto ideal para aplicaciones con requerimientos de ESD, sino también libre de PTFE.

El todoterreno con FDA y sin PTFE
Según FDA, EU 10/2011 y ahora nuevo: sin PTFE. Con excelentes propiedades de deslizamiento y desgaste.


iglide AX500
Según FDA, EU 10/2011 y nuevos: GB 4806.1/7. El material de alta temperatura con especificaciones ESD ahora también se puede utilizar para aplicaciones que requieren el cumplimiento de las normas alimentarias chinas
.

Calcular la huella de CO2 para cada componente
En cada vez más áreas, las emisiones de CO₂ tienen que ser determinadas y reducidas. Te apoyamos en esto: Las emisiones de CO2 generadas durante los procesos de transporte y fabricación de nuestros cojinetes lisos ahora se pueden calcular y mostrar para cada rodamiento iglide. Esto le permite seleccionar y comparar el rodamiento plano con la huella de carbono más baja para su aplicación.
iglide Q2LW Laversión regranulada
del material de rodamiento plano de servicio pesado iglide Q2 probado y probado es ideal para aplicaciones sensibles al precio con altas cargas.

materialesiglide econ Los materialesde
la serie econ, iglide J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW y NUEVO: Q2LW no solo son ideales para una amplia gama de aplicaciones, sino que ahora también están disponibles en dimensiones estándar.

iglide " rodamientos grandes "
Con los nuevos segmentos de rodamiento hechos de iglide J, los rodamientos lisos con grandes diámetros se pueden realizar rápida y fácilmente con procesos de postconformado.

Cojinete compuesto de alta resistencia con diseño homogéneo
El nuevo material compuesto de fibra para altas cargas tiene una estructura de capa homogénea y, por lo tanto, puede procesarse y usarse de manera flexible
en todos los lados.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas