Estudio de producto PRT-06-100 para soluciones de rodamientos especialmente rentables hechas de elementos deslizantes iglidur® J y láminas de aluminio o acero inoxidable

PRT-04
Tech up
  • Amplia gama de productos y combinaciones de materiales duraderos
Reducción de costos
  • La nueva serie PRT-06 es ligera y asequible
Prueba
  • Hasta un 85% más rentable y a 8 mm solo la mitad de la altura del PRT-04
Sostenibilidad
  • Uso respetuoso con el medio ambiente en funcionamiento seco, 100% libre de lubricación

Con una altura de solo 8 mm, particularmente delgada en comparación con las series -01 y -04

Comparación de tamaño PRT
vendedor de igus hablando con los clientes

Estaremos encantados de atenderle

Noticias PRT 2023

Nuestros nuevos productos de rodamientos de anillo de rodadura en 2024

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

¿Qué es iglidur?

Configurador en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente