noticias 2024 con rodamientos de anillo de rodadura PRT

Rodamientos de anillo de rodadura igus® PRT

¡tu guía para los emocionantes nuevos productos de 2024!

Rodamientos de anillo de rodadura PRT a base de madera

PRT-02-30-WPC | Combinación madera-plástico

Estudio de producto para soluciones de rodamientos de bajo costo hechas de elementos deslizantes iglide® J y láminas de aluminio o acero inoxidable

Anillo espaciador PRT

Fácilmente personalizable con espaciado libremente seleccionable

PRT con mecanismo de bloqueo
  • Fuerza de sujeción máxima del perno de bloqueo 350N
  • Diseño compacto y robusto
  • Parte del sistema modular de la serie PRT-04

Anillos giradores de acero inoxidable con elementos deslizantes A181

PRT-04 FDA

PRT-01 con torque ajustable

PRT-01

La sala seca/sala blanca PRT

PRT-04 CR

Perfil bajo con dimensiones PRT-04 personalizadas

PRT-01-700

Anillo giratorio con un diámetro interior de 700mm

PRT-01-700

Cojinete de anillo de rodadura PRT con un contenido de regranulado de al menos 97%

PARTE ECO

El PRT de sala blanca según ISO14644-1 Clase 3/4

PRT-04-100-CR

Cojinete de anillo de rodadura optimizado con un nuevo diseño

Iglidur PRT-05-15-PC

Elementos deslizantes universales

Elementos deslizantes universales
Libro blanco

Libro blanco gratuito

Portátil con sitio web igus

PRT Expert - configurador

PRT FAQ

PREGUNTAS FRECUENTES

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente