Cambiar idioma :

No se pegan etiquetas adhesivas
Nuestra cartera de rodillos de soporte de aluminio está creciendo para incluir una versión con revestimiento antiadherente. Las etiquetas adhesivas no tienen ninguna posibilidad de pegarse aquí. Estamos ampliando el tamaño de instalación 6000 con los diámetros exteriores 30 y 38mm con una longitud de tubo de 100 a 1,000mm cada uno. El diseño negro también se completa con rodamientos de bolas con brida fija xiros S180
.

La empresa es experta en el campo de soluciones adhesivas pioneras como antifalsificación y antirrobo en forma de sellos adhesivos. El objetivo era encontrar rodamientos de bolas rentables y libres de mantenimiento para su uso en rodillos de soporte. Allí se debe realizar la función de una deflexión en el rodillo de presión antes de realizar un accionamiento intermedio. El rodillo de presión se establece con una resistencia a la compresión definida en el rodillo de accionamiento. La combinación de rodillo guía y accionamiento intermedio no solo sirve para accionar el producto, sino que también crea tensión en el material, por lo que se pueden establecer diferentes ángulos de envoltura en el accionamiento intermedio mediante la posición variable del rodillo guía. Los diferentes recubrimientos de los rodillos sirven para proteger el material así como para mejorar el manejo del material.
En el pasado se utilizaban rodamientos de bolas metálicos, que solo podían lograr una baja fricción de rodadura con una lubricación adecuada. Los rodamientos de bolas de plástico xiros utilizados actualmente de igus son por comparación de costos, más baratos a la mitad y más rápidamente disponibles que los rodamientos de bolas utilizados anteriormente. Además, el usuario se beneficia del bajo peso, la baja fricción y la libertad de lubricación de los rodamientos de bolas de plástico.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas