Rodillos guía de acero inoxidable con rodamientos de bolas xirodur® A500

Rodillo guía xiros® resistente a la temperatura fabricado en acero inoxidable
Tech up
  • Temperatura de funcionamiento hasta 302 °F
  • Componentes individuales con materiales compatibles con la FDA
  • Resistente a una
Reducción de costos
  • Costos hasta un 40% menos que los rodamientos de bolas metálicos lubricados gracias a la mayor vida útil
Reciclado

Corredor de resistencia autolubricante

Unidad de accionamiento mecánico en la estufa de pellets Koppe

" Durante mucho tiempo pensamos en el sistema de unidades y en cómo mejorar su performance de funcionamiento. Estábamos buscando cojinetes para el mecanismo de accionamiento que pudieran funcionar continuamente en un entorno adverso. Los rodamientos de bolas libres de lubricación juegan un papel importante aquí.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente