Resistente al desgaste y silencioso: rodamientos de bolas de dos componentes xiros®

Tech up
  • Dimensionalmente estable y amortiguador de vibraciones al mismo tiempo
  • Para velocidades más altas
  • Silencioso
Reducción de costos
  • Larga vida útil gracias a la combinación de dos polímeros
Prueba
  • [Link pagenr="26371" title="Noise measurement in the igus test laboratory: 9dB quieter than xirodur B180 standard ball bearings" parameter="#section_6"]
Reciclado
  • Sin lubricación necesaria, por lo que no hay contaminación ambiental
Medición de ruido en el laboratorio de pruebas igus®
Medición de ruido en el laboratorio de pruebas igus®
  • Combinando las especificaciones de un polímero blando y duro para obtener un rodamiento de bolas fuerte y silencioso al mismo tiempo
  • El desarrollo de una primicía mundial -con dos componentes los clientes cubren varios requerimientos que con un solo componente
  • Mayor capacidad de carga axial en comparación con los materiales de xiros blandos existentes
  • Particularmente ventajoso a altas velocidades

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente