Diez materiales iglide® disponibles como tiras de placa. Fabrique aún más eficientemente y ahorre más material con cuatro nuevas dimensiones.
Las tiras de placa iglide® brindan a nuestro cliente nuevas opciones para diseñar y fabricar componentes con mayores dimensiones. Diez materiales iglide® ahora están disponibles como tiras de placa, y cuatro nuevos espesores de placa le permiten fabricar de manera eficiente componentes delicados o voluminosos
.
Las tiras de placa igilde® son siempre de 160mm de ancho y no más de 1000mm de largo; actualmente están disponibles en cinco espesores (6, 10, 15, 30, & 50mm). La longitud de la sección es libremente seleccionable (50-1000mm), por lo que puede comprar solo lo que necesita
.