Noticias de acciones de iglide® 2021 bar

iglide® A250 barra redonda

A250
  • Cumple con la FDA y la EU10/2011
  • Requisitos de potencia de accionamiento Bajos requisitos de energía
  • de accionamiento Libre de lubricación Desviación de
  • de mantenimiento Mayor rendimiento de funcionamiento

iglide® AC500 barra redonda

AC500
  • Material resistente al desgaste para el área de alimentos
  • Adecuado para altas temperaturas de funcionamiento
  • Cumple con FDA y EU10
  • Detectable visualmente
  • Reducido costo Las propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de funcionamiento

tiras de placa iglide® AD500

AD500
  • Material de alta temperatura para el área de alimentos
  • Cumple con la
  • FDA Detectable visualmente
  • Reducción de costos Sin mantenimiento Reduce los costos de lubricantes y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de funcionamiento

Tiras de placa iglide® JB

JB
  • Bajo desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia a los medios
  • Mayor rendimiento de funcionamiento

iglide® A160 hojas

A160
  • Para revestimiento de gran superficie de superficies tribológicamente estresadas
  • Cumple con la FDA y EU10/2011 para productos químicos y alimentos
  • Alta resistencia a los medios Reducción
  • de costos Ahorre costos y elija entre muchas dimensiones y espesores Las
  • prepropiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de
  • funcionamiento Rentable

iglide® ESD tribotape®

ESD
  • Protección ESD
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Transporte optimizado Protección
  • de productos Reducción de costos
  • Evite daños o destrucción de componentes
  • Rentable

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente