Cambiar idioma :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Eslovenia
iglide® tribo-tape V400 supera problemas de desgaste
Para reducir el desgaste de su fresadora, el fabricante confía en iglide® tribo-tape fabricada con el material iglide® V400. Con mínima intervención en la máquina, esta fue una solución decididamente económica que ahora lleva funcionando desde hace un año sin fallas.
Además de la resistencia al desgaste, iglide® convence con una resistencia a la temperatura de hasta +200° C y una alta resistencia a los medios.
Resistencia extrema al desgaste en comparación con los materiales estándar
Los materiales de película pudieron demostrar su alta resistencia al desgaste en el laboratorio de pruebas interno de 2,750 metros cuadrados. En una prueba de desgaste contra un pasador de acero inoxidable, las cuatro tribo-cintas obtuvieron hasta 10 veces mejores valores en comparación con la tela de vidrio PTFE y los compuestos de bronce PTFE. Además, los materiales presentan baja abrasión y son de funcionamiento en seco y libres
de mantenimiento. La facilidad de uso (la cinta se puede cortar simplemente con tijeras) y la parte posterior de la cinta tribo-cinta autoadhesiva opcional abren posibilidades casi infinitas para el uso del producto.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas